Druckring, PG-Gewinde
Art.Nr. 2027097 | EAN 4012195164838
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Druckring Teil 8 nach DIN 46320,
passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 13,5 mm Ausführung sonstige Dimension PG9 Geeignet für Gewindemaß PG 9 Innendurchmesser 10 mm Maß D1 13,5 mm Maß D2 10 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Stärke 0,75 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 D PG9 GTP / 2027097 , 0.23MB , pdf