Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Druckringe/
…
/
Druckring, PG-Gewinde
Druckring, PG-Gewinde
Art.Nr. 2027070 | EAN 4012195164777



Art.Nr. / Typ
Geeignet für Gewindemaß PG
Maß D1
Maß D2
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Druckring Teil 8 nach DIN 46320,
passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.
passend für Kunststoff- und Messingverschraubungen nach DIN 46320.
Technische Daten
Technische Daten
Außendurchmesser | 11 mm |
---|---|
Ausführung | sonstige |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8268 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | PG7 |
Geeignet für Gewindemaß PG | 7 |
Innendurchmesser | 8 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
Stärke | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß D1 | 11 mm |
---|---|
Maß D2 | 8 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Geeignet für Gewindemaß PG
Maß D1
Maß D2
Art.Nr.
107 D PG7 GTP
7
11 mm
8 mm
2027070
107 D PG9 GTP
9
13,5 mm
10 mm
2027097
107 D PG11 GTP
11
16,5 mm
12 mm
2027119
107 D PG13.5 GTP
13,5
18,5 mm
14 mm
2027135
107 D PG16 GTP
16
20,5 mm
16 mm
2027151
107 D PG21 GTP
21
26 mm
21 mm
2027216
Geeignet für Gewindemaß PG
Maß D1
Maß D2
107 D PG7 GTP
Art.Nr.
2027070
Geeignet für Gewindemaß PG
7
Maß D1
11 mm
Maß D2
8 mm
107 D PG9 GTP
Art.Nr.
2027097
Maß D2
10 mm
Maß D1
13,5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG
9
107 D PG11 GTP
Art.Nr.
2027119
Maß D2
12 mm
Maß D1
16,5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG
11
107 D PG13.5 GTP
Art.Nr.
2027135
Maß D2
14 mm
Geeignet für Gewindemaß PG
13,5
Maß D1
18,5 mm
107 D PG16 GTP
Art.Nr.
2027151
Maß D2
16 mm
Maß D1
20,5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG
16
107 D PG21 GTP
Art.Nr.
2027216
Maß D1
26 mm
Geeignet für Gewindemaß PG
21
Maß D2
21 mm