Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Typ V-TEC TB32 3x11
|
Art.Nr. 2024988
|
EAN 4012196536931
Art.Nr. / Typ
Anzahl Bohrungen
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.

Die Dichteinsätze sind zum Einführen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung. Je nach Anwendung werden die angegebenen Bohrungsdurchmesser, beim Anziehen der Kabelverschraubung um 1-2mm im Durchmesser reduziert

Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M32
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge46 mm
Breite51,5 mm
Höhe53,5 mm
Maß L41 mm
Maß GM32x1,5 mm
Maß L min.32 mm
Maß L max.41 mm
Maß L114 mm
Maß L210 mm
Maß L312 mm
Maß D11 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP67
GewindeM32 x 1,5
Anzahl Bohrungen3
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutterja
Mehrfach Dichteinsatzja
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungja
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße32
Sechskant Eckmaß45 mm
Maß E1 (mm)51,5 mm
Maß E245 mm
Ausführunggerade
Gewindelänge14 mm
Schlüsselweite 146 mm
Schlüsselweite 240 mm
Instabiler Drehmoment8 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionM32
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3854 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Anzahl Bohrungen
V-TEC TB32 2x11
Art.Nr.
2024984
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 3x9
Art.Nr.
2024986
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
3
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 3x11
Art.Nr.
2024988
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
3
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 4x8
Art.Nr.
2024990
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
4
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 6x6
Art.Nr.
2024992
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
6
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau