Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Art.Nr. 2024978 | EAN 4012196536740
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDie teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 1 Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Breite 51,5 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2905 kg CO₂e / 1 Stück Dichtbereich D max. 20,5 mm Dichtbereich D min. 17 mm Dimension M32 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M32 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 14 mm Gewindenenngröße 32 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 53,5 mm Instabiler Drehmoment 8 Nm Länge 46 mm Maß D 20 mm Maß E1 (mm) 51,5 mm Maß E2 45 mm Maß G M32x1,5 mm Maß L 41 mm Maß L max. 41 mm Maß L min. 32 mm Maß L1 14 mm Maß L2 10 mm Maß L3 12 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest ja Schlüsselweite 1 46 mm Schlüsselweite 2 40 mm Schutzart IP67 Teilbare Verschraubung ja Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC TB32 17-20 / 2024978 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC TB32 17-20 / 2024978 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,Montageanleitung V-TEC TB32 , 1.37MB , pdf