Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau
Typ V-TEC TB32 14-18
|Art.Nr. 2024976
|EAN 4012196536733




Art.Nr. / Typ
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
1
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
Die verschiedenen Dichteinsätze ermöglichen eine Kabelabdichtung von unterschiedlichen Kabeldurchmessern entsprechend dem gewähltem Dichteinsatz. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 46 mm |
|---|---|
| Breite | 51,5 mm |
| Höhe | 53,5 mm |
| Maß L | 41 mm |
| Maß G | M32x1,5 mm |
| Maß L min. | 32 mm |
| Maß L max. | 41 mm |
| Maß L1 | 14 mm |
| Maß L2 | 10 mm |
| Maß L3 | 12 mm |
| Maß D | 18 mm |
Technische Daten
| Schlagfest | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP67 |
| Gewinde | M32 x 1,5 |
| Anzahl Bohrungen | 1 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | ja |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | ja |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 32 |
| Dichtbereich D min. | 14 mm |
| Dichtbereich D max. | 18 mm |
| Maß E1 (mm) | 51,5 mm |
| Maß E2 | 45 mm |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 14 mm |
| Schlüsselweite 1 | 46 mm |
| Schlüsselweite 2 | 40 mm |
| Instabiler Drehmoment | 8 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M32 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | lichtgrau |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3107 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Anzahl Bohrungen
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC TB32 09-13
M32 x 1,5
1
nein
lichtgrau
2024972
V-TEC TB32 11-15
M32 x 1,5
1
nein
lichtgrau
2024974
V-TEC TB32 14-18
M32 x 1,5
1
nein
lichtgrau
2024976
V-TEC TB32 17-20
M32 x 1,5
1
nein
lichtgrau
2024978
V-TEC TB32 20-25
M32 x 1,5
1
nein
lichtgrau
2024980
V-TEC TB32 24-26
M32 x 1,5
1
nein
lichtgrau
2024982
V-TEC TB32 09-13
Art.Nr.
2024972
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
1
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 11-15
Art.Nr.
2024974
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
1
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 14-18
Art.Nr.
2024976
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
1
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 17-20
Art.Nr.
2024978
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
1
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 20-25
Art.Nr.
2024980
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
1
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB32 24-26
Art.Nr.
2024982
Gewinde
M32 x 1,5
Anzahl Bohrungen
1
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau