Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz geschlossen, lichtgrau

Art.Nr. 2024970 | EAN 4012196536627

2024970 / V-TEC TB32
M32 x 1,5
nein
lichtgrau
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M32
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Breite 51,5 mm
Dimension M32
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindenenngröße 32
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Höhe 53,5 mm
Instabiler Drehmoment 8 Nm
Länge 46 mm
Maß D 28 mm
Maß E 51,5 mm
Maß E1 (mm) 51,5 mm
Maß E2 45 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
Maß L3 12 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schlüsselweite 46
Schlüsselweite 1 46 mm
Schlüsselweite 2 40 mm
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB32 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2024970
5 Stück 46,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

V-TEC TB32 / 2024970
Download