Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Typ V-TEC TB20 6x4
|
Art.Nr. 2024958
|
EAN 4012196536856
Art.Nr. / Typ
Anzahl Bohrungen
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.

Die Dichteinsätze sind zum Einführen mehrerer Kabel durch eine Verschraubung. Je nach Anwendung werden die angegebenen Bohrungsdurchmesser, beim Anziehen der Kabelverschraubung um 1-2mm im Durchmesser reduziert

Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M20
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Breite29 mm
Höhe40 mm
Maß L30 mm
Maß GM20x1,5 mm
Maß L min.24,5 mm
Maß L max.30,5 mm
Maß L110 mm
Maß L28,5 mm
Maß L38 mm
Maß D4 mm

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP67
GewindeM20 x 1,5
Anzahl Bohrungen6
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutterja
Mehrfach Dichteinsatzja
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungja
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße20
Sechskant Eckmaß30 mm
Maß E1 (mm)33,5 mm
Maß E230 mm
Ausführunggerade
Gewindelänge10 mm
Schlüsselweite 130 mm
Schlüsselweite 227 mm
Instabiler Drehmoment2 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionM20
WerkstoffPolycarbonat
Farbelichtgrau
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1841 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Anzahl Bohrungen
V-TEC TB20 2x4
Art.Nr.
2024950
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB20 2x5
Art.Nr.
2024952
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB20 2x6
Art.Nr.
2024954
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
2
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB20 4x4
Art.Nr.
2024956
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
4
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau
V-TEC TB20 6x4
Art.Nr.
2024958
Gewinde
M20 x 1,5
Anzahl Bohrungen
6
Mehrfach Dichteinsatz
ja
Farbe
lichtgrau