Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Art.Nr. 2024930 | EAN 4012196536887
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDie teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 4 Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Breite 38,5 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1186 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M25 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M25 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 11 mm Gewindenenngröße 25 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 50 mm Instabiler Drehmoment 4 Nm Länge 35 mm Maß D 6 mm Maß E1 (mm) 39 mm Maß E2 34,5 mm Maß G M25x1,5 mm Maß L 41 mm Maß L max. 40 mm Maß L min. 31,5 mm Maß L1 11 mm Maß L2 10 mm Maß L3 9 mm Mehrfach Dichteinsatz ja Mit Gegenmutter ja Schlagfest ja Schlüsselweite 1 35 mm Schlüsselweite 2 31 mm Schutzart IP67 Sechskant Eckmaß 35 mm Teilbare Verschraubung ja Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC TB25 4x6 / 2024930 , 0.30MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC TB25 4x6 / 2024930 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC TB , 1.34MB , pdf