Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau

Art.Nr. 2024929 | EAN 4012196536870

M25 x 1,5
ja
lichtgrau
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M25
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 4
Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Breite 38,5 mm
Dimension M25
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße 25
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Höhe 50 mm
Instabiler Drehmoment 4 Nm
Länge 35 mm
Maß D 5 mm
Maß E1 (mm) 39 mm
Maß E2 34,5 mm
Maß G M25x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L max. 40 mm
Maß L min. 31,5 mm
Maß L1 11 mm
Maß L2 10 mm
Maß L3 9 mm
Mehrfach Dichteinsatz ja
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schlüsselweite 1 35 mm
Schlüsselweite 2 31 mm
Schutzart IP67
Sechskant Eckmaß 35 mm
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Bohrungen Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB25 3x7 3 M25 x 1,5 ja lichtgrau 2024927
5 Stück 44,35 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 3x9 3 M25 x 1,5 ja lichtgrau 2024928
5 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 4x5 4 M25 x 1,5 ja lichtgrau 2024929
5 Stück 44,35 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 4x6 4 M25 x 1,5 ja lichtgrau 2024930
5 Stück 44,35 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB25 4x8 4 M25 x 1,5 ja lichtgrau 2024931
5 Stück 39,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

V-TEC TB25 4x5 / 2024929
Download