Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz geschlossen, lichtgrau
Art.Nr. 2024910 | EAN 4012196334506
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dimension M25 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M25 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 11 mm Gewindenenngröße 25 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 4 Nm Maß E1 (mm) 38,5 mm Maß E2 33,8 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest ja Schlüsselweite 35 Schlüsselweite 1 35 mm Schlüsselweite 2 31 mm Schutzart IP67 Teilbare Verschraubung ja Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 38,5 mm Höhe 50 mm Länge 35 mm Maß D 21 mm Maß E 39 mm Maß G M25x1,5 mm Maß L 41 mm Maß L max. 40 mm Maß L min. 31,5 mm Maß L1 11 mm Maß L2 10 mm Maß L3 9 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC TB25 / 2024910 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC TB25 / 2024910 , 0.05MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC TB , 1.34MB , pdf