Spreizzange für Dichteinsatz teilbare Kabelverschraubung
Art.Nr. 2024900 | EAN 4012196334612
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.
Dazu das Kabel in die Spreizzange einlegen, die Spreizzange in die Dichtungsteilung einführen und öffnen. Nun kann das Kabel bequem in die Dichtung gelegt werden.
Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dimension M25 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewindeart metrisch Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schutzart IP67 Teilbare Verschraubung ja Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Länge 215 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC TBZ / 2024900 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC TBZ / 2024900 , 0.05MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC TB , 1.34MB , pdf