Startseite

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024780 | EAN 4012195447191

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3386 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.32 mm
Dichtbereich D min.18 mm
DimensionPG36
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Flachkabelverschraubungnein
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindePg 36
GewindeartPG
Gewindelänge13 mm
Gewindenenngröße36
Gewindesteigung1,41 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment5 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite53
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß60 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E60 mm
Maß L max.54 mm
Maß L min.39 mm
Maß L113 mm
Maß L28 mm
Maß L331 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 PG36

kl. VKE: 25 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC PG7 LGR
Art.Nr.
2024705
Gewinde
Pg 7
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG9 LGR
Art.Nr.
2024713
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 9
V-TEC PG11 LGR
Art.Nr.
2024721
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 11
V-TEC PG13 LGR
Art.Nr.
2024748
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG16 LGR
Art.Nr.
2024756
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG21 LGR
Art.Nr.
2024764
Gewinde
Pg 21
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG29 LGR
Art.Nr.
2024772
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 29
V-TEC PG36 LGR
Art.Nr.
2024780
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 36
V-TEC PG42 LGR
Art.Nr.
2024799
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 42
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG48 LGR
Art.Nr.
2024802
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035