Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung PG-Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2024772 | EAN 4012195447139



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1625 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 25 mm |
Dichtbereich D min. | 14 mm |
Dimension | PG29 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Flachkabelverschraubung | nein |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | Pg 29 |
Gewindeart | PG |
Gewindelänge | 11 mm |
Gewindenenngröße | 29 |
Gewindesteigung | 1,41 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 5 Nm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 42 |
Schutzart | IP68 |
Sechskant Eckmaß | 47,5 mm |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 47,5 mm |
---|---|
Maß L max. | 43 mm |
Maß L min. | 32 mm |
Maß L1 | 11 mm |
Maß L2 | 7 mm |
Maß L3 | 24,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Mehrfach Dichteinsatz
Gewinde
Art.Nr.
V-TEC PG7 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 7
2024705
V-TEC PG9 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 9
2024713
V-TEC PG11 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 11
2024721
V-TEC PG13 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 13,5
2024748
V-TEC PG16 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 16
2024756
V-TEC PG21 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 21
2024764
V-TEC PG29 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 29
2024772
V-TEC PG36 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 36
2024780
V-TEC PG42 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 42
2024799
V-TEC PG48 LGR
lichtgrau; RAL 7035
nein
Pg 48
2024802
Gewinde
V-TEC PG7 LGR
Art.Nr.
2024705
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 7
V-TEC PG9 LGR
Art.Nr.
2024713
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG11 LGR
Art.Nr.
2024721
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG13 LGR
Art.Nr.
2024748
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG16 LGR
Art.Nr.
2024756
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG21 LGR
Art.Nr.
2024764
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 21
V-TEC PG29 LGR
Art.Nr.
2024772
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 29
V-TEC PG36 LGR
Art.Nr.
2024780
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 36
V-TEC PG42 LGR
Art.Nr.
2024799
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 42
V-TEC PG48 LGR
Art.Nr.
2024802
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 48