Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Typ V-TEC PG16 LGR
|
Art.Nr. 2024756
|
EAN 4012195447016
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindePg 16
für Ex-Zoneohne
GewindeartPG
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,41 mm
Gewindenenngröße16
Sechskant Eckmaß30 mm
Dichtbereich D min.7 mm
Dichtbereich D max.14 mm
Schlüsselweite27
Ausführunggerade
Gewindelänge10 mm
Instabiler Drehmoment3,67 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
DimensionPG16
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0656 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L min.25 mm
Maß L max.33 mm
Maß L110 mm
Maß L26 mm
Maß L319 mm
Maß E30 mm
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
116 PG16

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC PG7 LGR
Art.Nr.
2024705
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG9 LGR
Art.Nr.
2024713
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG11 LGR
Art.Nr.
2024721
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG13 LGR
Art.Nr.
2024748
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG16 LGR
Art.Nr.
2024756
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG21 LGR
Art.Nr.
2024764
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG29 LGR
Art.Nr.
2024772
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG36 LGR
Art.Nr.
2024780
Gewinde
Pg 36
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG42 LGR
Art.Nr.
2024799
Gewinde
Pg 42
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG48 LGR
Art.Nr.
2024802
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035