Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2024721 | EAN 4012195446897

nein
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 10 mm
Dichtbereich D min. 3,5 mm
Dimension PG11
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde Pg 11
Gewindeart PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 11
Gewindesteigung 1,41 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 2,5 Nm
Maß E 25 mm
Maß L max. 29 mm
Maß L min. 22 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Maß L3 17 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 22
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 25 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC PG7 LGR Pg 7 nein lichtgrau; RAL 7035 2024705
50 Stück 296,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG9 LGR Pg 9 nein lichtgrau; RAL 7035 2024713
50 Stück 302,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG11 LGR Pg 11 nein lichtgrau; RAL 7035 2024721
50 Stück 372,65 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG13 LGR Pg 13,5 nein lichtgrau; RAL 7035 2024748
50 Stück 395,70 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG16 LGR Pg 16 nein lichtgrau; RAL 7035 2024756
25 Stück 427,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG21 LGR Pg 21 nein lichtgrau; RAL 7035 2024764
25 Stück 590,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG29 LGR Pg 29 nein lichtgrau; RAL 7035 2024772
20 Stück 1.235,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG36 LGR Pg 36 nein lichtgrau; RAL 7035 2024780
10 Stück 4.027,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG42 LGR Pg 42 nein lichtgrau; RAL 7035 2024799
5 Stück 6.535,35 € Preis / 100 Stück
V-TEC PG48 LGR Pg 48 nein lichtgrau; RAL 7035 2024802
5 Stück 7.341,30 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, PG-Gewinde Gegenmutter, PG-Gewinde 116 PG11 2043114
100 Stück 45,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

V-TEC PG11 LGR / 2024721
Download