Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung PG-Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2024673 | EAN 4012195861126



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5325 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 44 mm |
Dichtbereich D min. | 30 mm |
Dimension | PG48 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Flachkabelverschraubung | nein |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | Pg 48 |
Gewindeart | PG |
Gewindelänge | 14 mm |
Gewindenenngröße | 48 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Maß E1 (mm) | 74 mm |
Maß E2 | 78 mm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | ja |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite 1 | 65 mm |
Schlüsselweite 2 | 70 mm |
Schutzart | IP68 |
Sechskant Eckmaß | 74 mm |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß L max. | 58 mm |
---|---|
Maß L min. | 42 mm |
Maß L1 | 14 mm |
Maß L2 | 9 mm |
Maß L3 | 8 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Art.Nr.
V-TEC PG7+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 7
nein
2024655
V-TEC PG9+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 9
nein
2024657
V-TEC PG11+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 11
nein
2024659
V-TEC PG13,5+LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 13,5
nein
2024661
V-TEC PG16+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 16
nein
2024663
V-TEC PG21+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 21
nein
2024665
V-TEC PG29+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 29
nein
2024667
V-TEC PG36+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 36
nein
2024669
V-TEC PG42+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 42
nein
2024671
V-TEC PG48+ LGR
lichtgrau; RAL 7035
Pg 48
nein
2024673
Gewinde
V-TEC PG7+ LGR
Art.Nr.
2024655
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG9+ LGR
Art.Nr.
2024657
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG11+ LGR
Art.Nr.
2024659
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG13,5+LGR
Art.Nr.
2024661
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG16+ LGR
Art.Nr.
2024663
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 16
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG21+ LGR
Art.Nr.
2024665
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG29+ LGR
Art.Nr.
2024667
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 29
V-TEC PG36+ LGR
Art.Nr.
2024669
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 36
V-TEC PG42+ LGR
Art.Nr.
2024671
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 42
V-TEC PG48+ LGR
Art.Nr.
2024673
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035