Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2024663 | EAN 4012195861072
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 14 mm Dichtbereich D min. 7 mm Dimension PG16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 16 Gewindeart PG Gewindelänge 10 mm Gewindenenngröße 16 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E1 (mm) 30 mm Maß E2 33 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest nein Schlüsselweite 1 27 mm Schlüsselweite 2 30 mm Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 30 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L max. 33 mm Maß L min. 25 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6 mm Maß L3 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG16+ LGR / 2024663 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG16+ LGR / 2024663 , 0.06MB , pdf