Startseite

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024661 | EAN 4012195861065

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0585 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.12 mm
Dichtbereich D min.5 mm
DimensionPG13,5
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Flachkabelverschraubungnein
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindePg 13,5
GewindeartPG
Gewindelänge9 mm
Gewindenenngröße13,5
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Maß E1 (mm)27 mm
Maß E229 mm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutterja
Schlagfestnein
Schlüsselweite 124 mm
Schlüsselweite 227 mm
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß27 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß L max.30 mm
Maß L min.23 mm
Maß L19 mm
Maß L25 mm
Maß L36 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC PG7+ LGR
Art.Nr.
2024655
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG9+ LGR
Art.Nr.
2024657
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 9
V-TEC PG11+ LGR
Art.Nr.
2024659
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG13,5+LGR
Art.Nr.
2024661
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 13,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG16+ LGR
Art.Nr.
2024663
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 16
V-TEC PG21+ LGR
Art.Nr.
2024665
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 21
V-TEC PG29+ LGR
Art.Nr.
2024667
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG36+ LGR
Art.Nr.
2024669
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 36
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG42+ LGR
Art.Nr.
2024671
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 42
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG48+ LGR
Art.Nr.
2024673
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 48
Farbe
lichtgrau; RAL 7035