Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2024659 | EAN 4012195861058
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 10 mm Dichtbereich D min. 3,5 mm Dimension PG11 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 11 Gewindeart PG Gewindelänge 8 mm Gewindenenngröße 11 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E1 (mm) 25 mm Maß E2 24 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter ja Schlagfest nein Schlüsselweite 1 22 mm Schlüsselweite 2 24 mm Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 25 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß L max. 29 mm Maß L min. 22 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG11+ LGR / 2024659 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG11+ LGR / 2024659 , 0.06MB , pdf