Startseite

Kabelverschraubung, PG-Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau

Art.Nr. 2024655 | EAN 4012195861003

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Tabellenspalte D1: Dichtbereich gemäß VDE 0619, wo keine Zugentlastung erforderlich ist
Tabellenspalte D2: Dichtbereich einschließlich Zugentlastung und Verdrehschutz gemäß VDE 0619
  • Det Norske Veritas
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • flammwidrig 750°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0285 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.6,5 mm
Dichtbereich D min.2,5 mm
DimensionPG7
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Flachkabelverschraubungnein
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindePg 7
GewindeartPG
Gewindelänge8 mm
Gewindenenngröße7
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Maß E1 (mm)16,5 mm
Maß E221 mm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutterja
Schlagfestnein
Schlüsselweite 115 mm
Schlüsselweite 219 mm
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß16,5 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß L max.23 mm
Maß L min.18 mm
Maß L18 mm
Maß L25 mm
Maß L35 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC PG7+ LGR
Art.Nr.
2024655
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG9+ LGR
Art.Nr.
2024657
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG11+ LGR
Art.Nr.
2024659
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG13,5+LGR
Art.Nr.
2024661
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG16+ LGR
Art.Nr.
2024663
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 16
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG21+ LGR
Art.Nr.
2024665
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG29+ LGR
Art.Nr.
2024667
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 29
V-TEC PG36+ LGR
Art.Nr.
2024669
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 36
V-TEC PG42+ LGR
Art.Nr.
2024671
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
Pg 42
V-TEC PG48+ LGR
Art.Nr.
2024673
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035