Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Art.Nr. 2024233 | EAN 4012195843252
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 25 mm Dichtbereich D min. 14 mm Dimension PG29 explosionsgeschützt nein Farbe silbergrau; RAL 7001 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 29 Gewindeart PG Gewindelänge 15 mm Gewindenenngröße 29 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 5 Nm Maß E 47,5 mm Maß L max. 43 mm Maß L min. 32 mm Maß L1 15 mm Maß L2 7 mm Maß L3 24,5 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 42 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 47,5 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC L PG29 SGR / 2024233 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC L PG29 SGR / 2024233 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdf