Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Typ V-TEC L PG16 SGR
|Art.Nr. 2024217
|EAN 4012195843139



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | Pg 16 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | PG |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 16 |
| Sechskant Eckmaß | 30 mm |
| Dichtbereich D min. | 7 mm |
| Dichtbereich D max. | 14 mm |
| Schlüsselweite | 27 |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 15 mm |
| Instabiler Drehmoment | 3,67 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Dimension | PG16 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,076 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L min. | 25 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 33 mm |
| Maß L1 | 15 mm |
| Maß L2 | 6 mm |
| Maß L3 | 19 mm |
| Maß E | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC L PG9 SGR
Pg 9
nein
silbergrau; RAL 7001
2024187
V-TEC L PG11 SGR
Pg 11
nein
silbergrau; RAL 7001
2024195
V-TEC L PG13 SGR
Pg 13,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2024209
V-TEC L PG16 SGR
Pg 16
nein
silbergrau; RAL 7001
2024217
V-TEC L PG21 SGR
Pg 21
nein
silbergrau; RAL 7001
2024225
V-TEC L PG29 SGR
Pg 29
nein
silbergrau; RAL 7001
2024233
V-TEC L PG36 SGR
Pg 36
nein
silbergrau; RAL 7001
2024241
Gewinde
V-TEC L PG9 SGR
Art.Nr.
2024187
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC L PG11 SGR
Art.Nr.
2024195
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC L PG13 SGR
Art.Nr.
2024209
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC L PG16 SGR
Art.Nr.
2024217
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC L PG21 SGR
Art.Nr.
2024225
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC L PG29 SGR
Art.Nr.
2024233
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC L PG36 SGR
Art.Nr.
2024241
Gewinde
Pg 36
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001