Kabelverschraubung, PG-Gewinde lang, silbergrau
Art.Nr. 2024195 | EAN 4012195843016
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 10 mm Dichtbereich D min. 3,5 mm Dimension PG11 explosionsgeschützt nein Farbe silbergrau; RAL 7001 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 11 Gewindeart PG Gewindelänge 15 mm Gewindenenngröße 11 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 2,5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 22 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 25 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 25 mm Maß L max. 29 mm Maß L min. 22 mm Maß L1 15 mm Maß L2 5 mm Maß L3 17 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC L PG11 SGR / 2024195 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC L PG11 SGR / 2024195 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdf