Zwillingsverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2024160 | EAN 4012195162919
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mit abnehmbarem Deckel aus Polystyrol, sowie 2 Anschlussgewinde-Dichtringen aus Polyethylen.
113/16: mit Anschlußgewinde Pg 16, 2 Halbverschraubungen Pg 13,5 für Kabeldurchmesser 6,5-10,5 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 10,5 mm Dichtbereich D min. 6,5 mm Dimension PG16 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 16 Gewindeart PG Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP54 Teilbare Verschraubung nein Werkstoff Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 113 PG16 LGR / 2024160 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 113 PG16 LGR / 2024160 , 0.16MB , pdf