Zwillingsverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2024063 | EAN 4012195088639
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzart IP54, mit abnehmbarem Deckel aus Polystyrol, sowie 2 Anschlussgewinde-Dichtringen aus Polyethylen.
Mit Anschlussgewinde M20 x 1,5, 2 Halbverschraubungen PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6,5-10,5 mm.
113/M20: mit Anschlußgewinde M20 x 1,5,2 Halbverschraubungen Pg 13,5 für Kabeldurchmesser 6,5-10,5 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 10,5 mm Dichtbereich D min. 6,5 mm Dimension M20 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne Gewinde M 20 x 1,5 Gewindeart metrisch Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schutzart IP54 Teilbare Verschraubung nein Werkstoff Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 113 M20 LGR / 2024063 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 113 M20 LGR / 2024063 , 0.16MB , pdf