Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Art.Nr. 2022995 | EAN 4012195812210
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 35 mm Dichtbereich D min. 23 mm Dimension M50 explosionsgeschützt nein Farbe schwarz Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M50 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 24 mm Gewindenenngröße 50 Gewindesteigung 1,8 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 12 Nm Maß E 60 mm Maß L max. 54,3 mm Maß L min. 37,5 mm Maß L1 24 mm Maß L2 8 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 54 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 60 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM LL50 SW / 2022995 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM LL50 SW / 2022995 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung V-TEC VM LL50 SW / 2022995 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM LL.. SW , 2.00MB , pdf