Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Typ V-TEC VM LL40 SW
|Art.Nr. 2022993
|EAN 4012195812203



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M40 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,8 mm |
| Gewindenenngröße | 40 |
| Sechskant Eckmaß | 50 mm |
| Dichtbereich D min. | 16 mm |
| Dichtbereich D max. | 28 mm |
| Schlüsselweite | 44 |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 24 mm |
| Instabiler Drehmoment | 10 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M40 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1941 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L min. | 36 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 46 mm |
| Maß L1 | 24 mm |
| Maß L2 | 7 mm |
| Maß E | 50 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2049112
Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarzTyp
116 M40 SW PA
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM LL16 SW
M16 x 1,5
nein
schwarz
2022985
V-TEC VM LL20 SW
M20 x 1,5
nein
schwarz
2022987
V-TEC VM LL25 SW
M25 x 1,5
nein
schwarz
2022989
V-TEC VM LL32 SW
M32 x 1,5
nein
schwarz
2022991
V-TEC VM LL40 SW
M40 x 1,5
nein
schwarz
2022993
V-TEC VM LL50 SW
M50 x 1,5
nein
schwarz
2022995
V-TEC VM LL63 SW
M63 x 1,5
nein
schwarz
2022997
Gewinde
V-TEC VM LL16 SW
Art.Nr.
2022985
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL20 SW
Art.Nr.
2022987
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL25 SW
Art.Nr.
2022989
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL32 SW
Art.Nr.
2022991
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL40 SW
Art.Nr.
2022993
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL50 SW
Art.Nr.
2022995
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL63 SW
Art.Nr.
2022997
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz