Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz

Typ V-TEC VM LL25 SW
|
Art.Nr. 2022989
|
EAN 4012195812180
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindeM25 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,8 mm
Gewindenenngröße25
Sechskant Eckmaß32 mm
Dichtbereich D min.9 mm
Dichtbereich D max.17 mm
Schlüsselweite29
Ausführunggerade
Gewindelänge24 mm
Instabiler Drehmoment5 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionM25
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0763 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L min.25,5 mm
Maß L max.36 mm
Maß L124 mm
Maß L26 mm
Maß E32 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M25 SW PA

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM LL16 SW
Art.Nr.
2022985
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL20 SW
Art.Nr.
2022987
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL25 SW
Art.Nr.
2022989
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL32 SW
Art.Nr.
2022991
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL40 SW
Art.Nr.
2022993
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL50 SW
Art.Nr.
2022995
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL63 SW
Art.Nr.
2022997
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz