Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung metrisches Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Art.Nr. 2022987 | EAN 4012195812173



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0481 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 13 mm |
Dichtbereich D min. | 6 mm |
Dimension | M20 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | schwarz |
Flachkabelverschraubung | nein |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | M20 x 1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindelänge | 24 mm |
Gewindenenngröße | 20 |
Gewindesteigung | 1,8 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 3,75 Nm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 24 |
Schutzart | IP68 |
Sechskant Eckmaß | 27 mm |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 27 mm |
---|---|
Maß L max. | 32,5 mm |
Maß L min. | 22,5 mm |
Maß L1 | 24 mm |
Maß L2 | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Gewinde
Art.Nr.
V-TEC VM LL16 SW
nein
schwarz
M16 x 1,5
2022985
V-TEC VM LL20 SW
nein
schwarz
M20 x 1,5
2022987
V-TEC VM LL25 SW
nein
schwarz
M25 x 1,5
2022989
V-TEC VM LL32 SW
nein
schwarz
M32 x 1,5
2022991
V-TEC VM LL40 SW
nein
schwarz
M40 x 1,5
2022993
V-TEC VM LL50 SW
nein
schwarz
M50 x 1,5
2022995
V-TEC VM LL63 SW
nein
schwarz
M63 x 1,5
2022997
Gewinde
V-TEC VM LL16 SW
Art.Nr.
2022985
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM LL20 SW
Art.Nr.
2022987
Gewinde
M20 x 1,5
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LL25 SW
Art.Nr.
2022989
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL32 SW
Art.Nr.
2022991
Farbe
schwarz
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LL40 SW
Art.Nr.
2022993
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
schwarz
V-TEC VM LL50 SW
Art.Nr.
2022995
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M50 x 1,5
V-TEC VM LL63 SW
Art.Nr.
2022997
Farbe
schwarz
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein