Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang, schwarz
Art.Nr. 2022985 | EAN 4012195812166
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 10 mm Dichtbereich D min. 4,5 mm Dimension M16 explosionsgeschützt nein Farbe schwarz Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M16 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 24 mm Gewindenenngröße 16 Gewindesteigung 1,8 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 2,5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 20 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 22 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 22 mm Maß L max. 29,5 mm Maß L min. 20,5 mm Maß L1 24 mm Maß L2 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM LL16 SW / 2022985 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM LL16 SW / 2022985 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM LL.. SW , 2.00MB , pdf