Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Art.Nr. 2022978 | EAN 4012195004547
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 48 mm Dichtbereich D min. 36 mm Dimension M63 explosionsgeschützt nein Farbe schwarz Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M63 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 18 mm Gewindenenngröße 63 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 12 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 68 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 75 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 75 mm Maß L max. 60,3 mm Maß L min. 41,5 mm Maß L1 18 mm Maß L2 9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM L63 SW / 2022978 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM L63 SW / 2022978 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf