Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022970 | EAN 4012195004424

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,069 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.17 mm
Dichtbereich D min.9 mm
DimensionM25
explosionsgeschütztnein
Farbeschwarz
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM25 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge15 mm
Gewindenenngröße25
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment5 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite29
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß32 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E32 mm
Maß L max.36 mm
Maß L min.25,5 mm
Maß L115 mm
Maß L26 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M25 SW PA

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM L12 SW
Art.Nr.
2022964
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M12 x 1,5
V-TEC VM L16 SW
Art.Nr.
2022966
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M16 x 1,5
Farbe
schwarz
V-TEC VM L20 SW
Art.Nr.
2022968
Gewinde
M20 x 1,5
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM L25 SW
Art.Nr.
2022970
Farbe
schwarz
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM L32 SW
Art.Nr.
2022972
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M32 x 1,5
V-TEC VM L40 SW
Art.Nr.
2022974
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM L50 SW
Art.Nr.
2022976
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M50 x 1,5
V-TEC VM L63 SW
Art.Nr.
2022978
Farbe
schwarz
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein