Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz
Typ V-TEC VM L20 SW
|Art.Nr. 2022968
|EAN 4012195004387



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M20 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 20 |
| Sechskant Eckmaß | 27 mm |
| Dichtbereich D min. | 6 mm |
| Dichtbereich D max. | 13 mm |
| Schlüsselweite | 24 |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 15 mm |
| Instabiler Drehmoment | 3,75 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M20 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | schwarz |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0475 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L min. | 22,5 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 32,5 mm |
| Maß L1 | 15 mm |
| Maß L2 | 5 mm |
| Maß E | 27 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2049082
Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarzTyp
116 M20 SW PA
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM L12 SW
M12 x 1,5
nein
schwarz
2022964
V-TEC VM L16 SW
M16 x 1,5
nein
schwarz
2022966
V-TEC VM L20 SW
M20 x 1,5
nein
schwarz
2022968
V-TEC VM L25 SW
M25 x 1,5
nein
schwarz
2022970
V-TEC VM L32 SW
M32 x 1,5
nein
schwarz
2022972
V-TEC VM L40 SW
M40 x 1,5
nein
schwarz
2022974
V-TEC VM L50 SW
M50 x 1,5
nein
schwarz
2022976
V-TEC VM L63 SW
M63 x 1,5
nein
schwarz
2022978
Gewinde
V-TEC VM L12 SW
Art.Nr.
2022964
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM L16 SW
Art.Nr.
2022966
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM L20 SW
Art.Nr.
2022968
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM L25 SW
Art.Nr.
2022970
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM L32 SW
Art.Nr.
2022972
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM L40 SW
Art.Nr.
2022974
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM L50 SW
Art.Nr.
2022976
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM L63 SW
Art.Nr.
2022978
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz