Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, schwarz

Art.Nr. 2022966 | EAN 4012195004370

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0318 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.10 mm
Dichtbereich D min.4,5 mm
DimensionM16
explosionsgeschütztnein
Farbeschwarz
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM16 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge15 mm
Gewindenenngröße16
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment2,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite20
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß22 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E22 mm
Maß L max.29,5 mm
Maß L min.20,5 mm
Maß L115 mm
Maß L25 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M16 SW PA

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM L12 SW
Art.Nr.
2022964
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M12 x 1,5
V-TEC VM L16 SW
Art.Nr.
2022966
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M16 x 1,5
Farbe
schwarz
V-TEC VM L20 SW
Art.Nr.
2022968
Gewinde
M20 x 1,5
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM L25 SW
Art.Nr.
2022970
Farbe
schwarz
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM L32 SW
Art.Nr.
2022972
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M32 x 1,5
V-TEC VM L40 SW
Art.Nr.
2022974
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM L50 SW
Art.Nr.
2022976
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M50 x 1,5
V-TEC VM L63 SW
Art.Nr.
2022978
Farbe
schwarz
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein