Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, lichtgrau
Typ V-TEC VM L63 LGR
|Art.Nr. 2022957
|EAN 4012195004301



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M63 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 63 |
| Sechskant Eckmaß | 75 mm |
| Dichtbereich D min. | 36 mm |
| Dichtbereich D max. | 48 mm |
| Schlüsselweite | 68 |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 18 mm |
| Instabiler Drehmoment | 12 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M63 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,448 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L min. | 41,5 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 60,3 mm |
| Maß L1 | 18 mm |
| Maß L2 | 9 mm |
| Maß E | 75 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2048973
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrauTyp
116 M63 LGR PA
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM L12 LGR
M12 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022943
V-TEC VM L16 LGR
M16 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022945
V-TEC VM L20 LGR
M20 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022947
V-TEC VM L25 LGR
M25 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022949
V-TEC VM L32 LGR
M32 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022951
V-TEC VM L40 LGR
M40 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022953
V-TEC VM L50 LGR
M50 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022955
V-TEC VM L63 LGR
M63 x 1,5
nein
lichtgrau; RAL 7035
2022957
Gewinde
V-TEC VM L12 LGR
Art.Nr.
2022943
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM L16 LGR
Art.Nr.
2022945
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM L20 LGR
Art.Nr.
2022947
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM L25 LGR
Art.Nr.
2022949
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM L32 LGR
Art.Nr.
2022951
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM L40 LGR
Art.Nr.
2022953
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM L50 LGR
Art.Nr.
2022955
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM L63 LGR
Art.Nr.
2022957
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035