Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Typ V-TEC VM L32 SGR
|
Art.Nr. 2022930
|
EAN 4012195003946
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindeM32 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße32
Sechskant Eckmaß41 mm
Dichtbereich D min.15 mm
Dichtbereich D max.21 mm
Schlüsselweite36
Ausführunggerade
Gewindelänge15 mm
Instabiler Drehmoment7,5 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionM32
WerkstoffPolyamid
Farbesilbergrau; RAL 7001
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1168 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L min.28 mm
Maß L max.40 mm
Maß L115 mm
Maß L26 mm
Maß E41 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M32 SGR PA

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM L12 SGR
Art.Nr.
2022921
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L16 SGR
Art.Nr.
2022924
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L20 SGR
Art.Nr.
2022926
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L25 SGR
Art.Nr.
2022928
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L32 SGR
Art.Nr.
2022930
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L40 SGR
Art.Nr.
2022933
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L50 SGR
Art.Nr.
2022935
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L63 SGR
Art.Nr.
2022937
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001