Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Art.Nr. 2022928 | EAN 4012195003908
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 17 mm Dichtbereich D min. 9 mm Dimension M25 explosionsgeschützt nein Farbe silbergrau; RAL 7001 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M25 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 15 mm Gewindenenngröße 25 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 29 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 32 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 32 mm Maß L max. 36 mm Maß L min. 25,5 mm Maß L1 15 mm Maß L2 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM L25 SGR / 2022928 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM L25 SGR / 2022928 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf