Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau
Typ V-TEC VM L20 SGR
|Art.Nr. 2022926
|EAN 4012195003885



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart | IP68 |
| Gewinde | M20 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Teilbare Verschraubung | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Gewindenenngröße | 20 |
| Sechskant Eckmaß | 27 mm |
| Dichtbereich D min. | 6 mm |
| Dichtbereich D max. | 13 mm |
| Schlüsselweite | 24 |
| Ausführung | gerade |
| Gewindelänge | 15 mm |
| Instabiler Drehmoment | 3,75 Nm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | M20 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0465 kg CO2e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L min. | 22,5 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 32,5 mm |
| Maß L1 | 15 mm |
| Maß L2 | 5 mm |
| Maß E | 27 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2048779
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrauTyp
116 M20 SGR PA
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM L12 SGR
M12 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022921
V-TEC VM L16 SGR
M16 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022924
V-TEC VM L20 SGR
M20 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022926
V-TEC VM L25 SGR
M25 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022928
V-TEC VM L32 SGR
M32 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022930
V-TEC VM L40 SGR
M40 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022933
V-TEC VM L50 SGR
M50 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022935
V-TEC VM L63 SGR
M63 x 1,5
nein
silbergrau; RAL 7001
2022937
Gewinde
V-TEC VM L12 SGR
Art.Nr.
2022921
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L16 SGR
Art.Nr.
2022924
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L20 SGR
Art.Nr.
2022926
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L25 SGR
Art.Nr.
2022928
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L32 SGR
Art.Nr.
2022930
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L40 SGR
Art.Nr.
2022933
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L50 SGR
Art.Nr.
2022935
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM L63 SGR
Art.Nr.
2022937
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001