Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung metrisches Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Art.Nr. 2022907 | EAN 4012195896784



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3793 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 48 mm |
Dichtbereich D min. | 36 mm |
Dimension | M63 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau |
Flachkabelverschraubung | nein |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | M63 x 1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindelänge | 12 mm |
Gewindenenngröße | 63 |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 15 Nm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 67 |
Schutzart | IP68 |
Sechskant Eckmaß | 75 mm |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 75 mm |
---|---|
Maß L max. | 60 mm |
Maß L min. | 48 mm |
Maß L1 | 12 mm |
Maß L2 | 9 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Mehrfach Dichteinsatz
Gewinde
Farbe
Art.Nr.
V-TEC VM12UV LGR
nein
M12 x 1,5
lichtgrau
2022900
V-TEC VM16UV LGR
nein
M16 x 1,5
lichtgrau
2022901
V-TEC VM20UV LGR
nein
M20 x 1,5
lichtgrau
2022902
V-TEC VM25UV LGR
nein
M25 x 1,5
lichtgrau
2022903
V-TEC VM32UV LGR
nein
M32 x 1,5
lichtgrau
2022904
V-TEC VM40UV LGR
nein
M40 x 1,5
lichtgrau
2022905
V-TEC VM50UV LGR
nein
M50 x 1,5
lichtgrau
2022906
V-TEC VM63UV LGR
nein
M63 x 1,5
lichtgrau
2022907
Gewinde
V-TEC VM12UV LGR
Art.Nr.
2022900
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M12 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM16UV LGR
Art.Nr.
2022901
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20UV LGR
Art.Nr.
2022902
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25UV LGR
Art.Nr.
2022903
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM32UV LGR
Art.Nr.
2022904
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M32 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM40UV LGR
Art.Nr.
2022905
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM50UV LGR
Art.Nr.
2022906
Gewinde
M50 x 1,5
Farbe
lichtgrau
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM63UV LGR
Art.Nr.
2022907
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M63 x 1,5