Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau
Art.Nr. 2022904 | EAN 4012195896753
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 21 mm Dichtbereich D min. 15 mm Dimension M32 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M32 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 11 mm Gewindenenngröße 32 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 7,5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 36 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 41 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 41 mm Maß L max. 40 mm Maß L min. 29 mm Maß L1 11 mm Maß L2 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM32UV LGR / 2022904 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM32UV LGR / 2022904 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat V-TEC VM , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung DNV-Zertifikat V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung V-TEC VM..UV LGR , 2.00MB , pdf