Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022901 | EAN 4012195896708

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0297 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.10 mm
Dichtbereich D min.4,5 mm
DimensionM16
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM16 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge8 mm
Gewindenenngröße16
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment2 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite20
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß22 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E22 mm
Maß L max.23,5 mm
Maß L min.21,5 mm
Maß L18 mm
Maß L25 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M16 LGR PA

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12UV LGR
Art.Nr.
2022900
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M12 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM16UV LGR
Art.Nr.
2022901
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20UV LGR
Art.Nr.
2022902
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25UV LGR
Art.Nr.
2022903
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM32UV LGR
Art.Nr.
2022904
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M32 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM40UV LGR
Art.Nr.
2022905
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
lichtgrau
V-TEC VM50UV LGR
Art.Nr.
2022906
Gewinde
M50 x 1,5
Farbe
lichtgrau
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM63UV LGR
Art.Nr.
2022907
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau
Gewinde
M63 x 1,5