Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Art.Nr. 2022900 | EAN 4012195896692

nein
lichtgrau
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 7 mm
Dichtbereich D min. 3,5 mm
Dimension M12
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Gewindenenngröße 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 2 Nm
Maß E 16,5 mm
Maß L max. 23,5 mm
Maß L min. 18,5 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 15
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 16,5 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12UV LGR M12 x 1,5 nein lichtgrau 2022900
50 Stück 332,50 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM16UV LGR M16 x 1,5 nein lichtgrau 2022901
50 Stück 358,20 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM20UV LGR M20 x 1,5 nein lichtgrau 2022902
50 Stück 466,95 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM25UV LGR M25 x 1,5 nein lichtgrau 2022903
25 Stück 721,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM32UV LGR M32 x 1,5 nein lichtgrau 2022904
20 Stück 1.128,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM40UV LGR M40 x 1,5 nein lichtgrau 2022905
10 Stück 2.556,65 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM50UV LGR M50 x 1,5 nein lichtgrau 2022906
5 Stück 6.294,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM63UV LGR M63 x 1,5 nein lichtgrau 2022907
5 Stück 9.069,60 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau 116 M12 LGR PA 2048906
100 Stück 16,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM12UV LGR / 2022900
Download