Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Art.Nr. 2022885 | EAN 4012195535638

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,029 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.10 mm
Dichtbereich D min.4,5 mm
DimensionM16
explosionsgeschütztnein
Farbeschwarz
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM16 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge8 mm
Gewindenenngröße16
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment2 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite20
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß22 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E22 mm
Maß L max.29 mm
Maß L min.21,5 mm
Maß L18 mm
Maß L25 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M16 SW PA

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12 SW
Art.Nr.
2022883
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M12 x 1,5
V-TEC VM16 SW
Art.Nr.
2022885
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20 SW
Art.Nr.
2022887
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M20 x 1,5
V-TEC VM25 SW
Art.Nr.
2022889
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
Gewinde
M25 x 1,5
V-TEC VM32 SW
Art.Nr.
2022891
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M32 x 1,5
V-TEC VM40 SW
Art.Nr.
2022893
Farbe
schwarz
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM50 SW
Art.Nr.
2022895
Gewinde
M50 x 1,5
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM63 SW
Art.Nr.
2022897
Farbe
schwarz
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M63 x 1,5