Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2022870 | EAN 4012195533771

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1037 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.21 mm
Dichtbereich D min.15 mm
DimensionM32
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM32 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge11 mm
Gewindenenngröße32
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment7,5 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite36
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß41 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E41 mm
Maß L max.40 mm
Maß L min.29 mm
Maß L111 mm
Maß L26 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M32 LGR PA

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12 LGR
Art.Nr.
2022862
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM16 LGR
Art.Nr.
2022864
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20 LGR
Art.Nr.
2022866
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M20 x 1,5
V-TEC VM25 LGR
Art.Nr.
2022868
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM32 LGR
Art.Nr.
2022870
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M32 x 1,5
V-TEC VM40 LGR
Art.Nr.
2022872
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM50 LGR
Art.Nr.
2022874
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM63 LGR
Art.Nr.
2022876
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M63 x 1,5