Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung metrisches Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2022868 | EAN 4012195533719



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0638 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 17 mm |
Dichtbereich D min. | 9 mm |
Dimension | M25 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Flachkabelverschraubung | nein |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | M25 x 1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindelänge | 10 mm |
Gewindenenngröße | 25 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 5 Nm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 29 |
Schutzart | IP68 |
Sechskant Eckmaß | 32 mm |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 32 mm |
---|---|
Maß L max. | 35 mm |
Maß L min. | 26 mm |
Maß L1 | 10 mm |
Maß L2 | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2048930
Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrauTyp
116 M25 LGR PA
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Ausführungen
Typ
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Gewinde
Art.Nr.
V-TEC VM12 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M12 x 1,5
2022862
V-TEC VM16 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M16 x 1,5
2022864
V-TEC VM20 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M20 x 1,5
2022866
V-TEC VM25 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M25 x 1,5
2022868
V-TEC VM32 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M32 x 1,5
2022870
V-TEC VM40 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M40 x 1,5
2022872
V-TEC VM50 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M50 x 1,5
2022874
V-TEC VM63 LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M63 x 1,5
2022876
Gewinde
V-TEC VM12 LGR
Art.Nr.
2022862
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M12 x 1,5
V-TEC VM16 LGR
Art.Nr.
2022864
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20 LGR
Art.Nr.
2022866
Gewinde
M20 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25 LGR
Art.Nr.
2022868
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M25 x 1,5
V-TEC VM32 LGR
Art.Nr.
2022870
Gewinde
M32 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM40 LGR
Art.Nr.
2022872
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
V-TEC VM50 LGR
Art.Nr.
2022874
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM63 LGR
Art.Nr.
2022876
Gewinde
M63 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein