Startseite

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, lichtgrau

Art.Nr. 2022864 | EAN 4012195533238

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0286 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.10 mm
Dichtbereich D min.4,5 mm
DimensionM16
explosionsgeschütztnein
Farbelichtgrau; RAL 7035
Flachkabelverschraubungnein
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindeM16 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge8 mm
Gewindenenngröße16
Gewindesteigung1,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Instabiler Drehmoment2 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Schlagfestnein
Schlüsselweite20
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß22 mm
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffPolyamid
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E22 mm
Maß L max.23,5 mm
Maß L min.21,5 mm
Maß L18 mm
Maß L25 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M16 LGR PA

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12 LGR
Art.Nr.
2022862
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM16 LGR
Art.Nr.
2022864
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20 LGR
Art.Nr.
2022866
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M20 x 1,5
V-TEC VM25 LGR
Art.Nr.
2022868
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM32 LGR
Art.Nr.
2022870
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M32 x 1,5
V-TEC VM40 LGR
Art.Nr.
2022872
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM50 LGR
Art.Nr.
2022874
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM63 LGR
Art.Nr.
2022876
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M63 x 1,5