Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau
Art.Nr. 2022857 | EAN 4012195533115
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 48 mm Dichtbereich D min. 36 mm Dimension M63 explosionsgeschützt nein Farbe silbergrau; RAL 7001 Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M63 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 12 mm Gewindenenngröße 63 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 15 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Schlagfest nein Schlüsselweite 67 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 75 mm Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 75 mm Maß L max. 60 mm Maß L min. 48 mm Maß L1 12 mm Maß L2 9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM63 SGR / 2022857 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM63 SGR / 2022857 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung DNV Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat V-TEC VM , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung DNV-Zertifikat V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf