Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Art.Nr. 2022849 | EAN 4012195532811

nein
silbergrau; RAL 7001
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 17 mm
Dichtbereich D min. 9 mm
Dimension M25
explosionsgeschützt nein
Farbe silbergrau; RAL 7001
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M25 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 10 mm
Gewindenenngröße 25
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 5 Nm
Maß E 32 mm
Maß L max. 35 mm
Maß L min. 26 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 6 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schlüsselweite 29
Schutzart IP68
Sechskant Eckmaß 32 mm
Teilbare Verschraubung nein
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 SGR M12 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022843
50 Stück 66,90 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM16 SGR M16 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022845
50 Stück 74,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM20 SGR M20 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022847
50 Stück 91,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM25 SGR M25 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022849
25 Stück 145,70 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM32 SGR M32 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022851
20 Stück 223,75 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM40 SGR M40 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022853
10 Stück 400,05 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM50 SGR M50 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022855
5 Stück 705,55 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM63 SGR M63 x 1,5 nein silbergrau; RAL 7001 2022857
5 Stück 759,20 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau Gegenmutter, metrisches Gewinde, silbergrau 116 M25 SGR PA 2048787
100 Stück 26,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM25 SGR / 2022849
Download