Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, silbergrau

Typ V-TEC VM20 SGR
|
Art.Nr. 2022847
|
EAN 4012195532750
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444.
Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit.
Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindeM20 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße20
Sechskant Eckmaß27 mm
Dichtbereich D min.6 mm
Dichtbereich D max.13 mm
Schlüsselweite24
Ausführunggerade
Gewindelänge9 mm
Instabiler Drehmoment3,8 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionM20
WerkstoffPolyamid
Farbesilbergrau; RAL 7001
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0402 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L min.23,5 mm
Maß L max.30,5 mm
Maß L110 mm
Maß L26 mm
Maß E27 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M20 SGR PA

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12 SGR
Art.Nr.
2022843
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM16 SGR
Art.Nr.
2022845
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM20 SGR
Art.Nr.
2022847
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM25 SGR
Art.Nr.
2022849
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM32 SGR
Art.Nr.
2022851
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM40 SGR
Art.Nr.
2022853
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM50 SGR
Art.Nr.
2022855
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001
V-TEC VM63 SGR
Art.Nr.
2022857
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
silbergrau; RAL 7001