Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung metrisches Gewinde/
…
/
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Set mit Gegenmutter, lichtgrau
Art.Nr. 2022776 | EAN 4012195860990



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4747 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 48 mm |
Dichtbereich D min. | 36 mm |
Dimension | M63 |
explosionsgeschützt | nein |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Flachkabelverschraubung | nein |
flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | M63 x 1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindelänge | 12 mm |
Gewindenenngröße | 63 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Instabiler Drehmoment | 15 Nm |
Maß E1 (mm) | 75 mm |
Maß E2 | 83 mm |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite 1 | 68 mm |
Schlüsselweite 2 | 75 mm |
Schutzart | IP68 |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Polyamid |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß L max. | 60 mm |
---|---|
Maß L min. | 48 mm |
Maß L1 | 12 mm |
Maß L2 | 9 mm |
Maß L3 | 8,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Mehrfach Dichteinsatz
Farbe
Gewinde
Art.Nr.
V-TEC VM12+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M12 x 1,5
2022762
V-TEC VM16+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M16 x 1,5
2022764
V-TEC VM20+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M20 x 1,5
2022766
V-TEC VM25+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M25 x 1,5
2022768
V-TEC VM32+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M32 x 1,5
2022770
V-TEC VM40+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M40 x 1,5
2022772
V-TEC VM50+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M50 x 1,5
2022774
V-TEC VM63+ LGR
nein
lichtgrau; RAL 7035
M63 x 1,5
2022776
Gewinde
V-TEC VM12+ LGR
Art.Nr.
2022762
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M12 x 1,5
V-TEC VM16+ LGR
Art.Nr.
2022764
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM20+ LGR
Art.Nr.
2022766
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M20 x 1,5
V-TEC VM25+ LGR
Art.Nr.
2022768
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M25 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM32+ LGR
Art.Nr.
2022770
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM40+ LGR
Art.Nr.
2022772
Gewinde
M40 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM50+ LGR
Art.Nr.
2022774
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC VM63+ LGR
Art.Nr.
2022776
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M63 x 1,5
Farbe
lichtgrau; RAL 7035